登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Puentes conectores Han
®
ES Press
09 33 000 9844
型号: 09 33 000 9844
Jumper Along 1x5 blue 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
1x 5, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5012(浅蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9844
Jumper Along 1x5 blue 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
附件
Serie
Han
®
ES Press
Tipo de accesorio
插入式跳线
Descripción del accesorio
1x 5
纵向
Versión
Detalles
在使用 Han
®
ES 压力机中的插入式跳线时,必须使用高结构上壳。
Características técnicas
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
500 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Tensión nominal según UL
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 1 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 5
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀锡
Material (accesorios)
聚酰胺 (PA)
Color (accesorios)
RAL 5012(浅蓝)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
5
Peso neto
3.8 g
País de origen
拉脱维亚
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140192676
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE