登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori hibrizi
Data and power/signal
09 67 037 0452
型号: 09 67 037 0452
D-Sub 37P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 037 0452
D-Sub 37P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Seria
D-Sub
Tip carcasă/priză
Shell housing
Descriere carcasă/priză
Cover can be screwed on
Versiune
Mărime
D-Sub 4
Versiune
Top/side entry
Numărul de intrări de cablu
3
Intrare cablu
3x
Fixare cablu
Cable clamp
Tip blocare
Spring or slide locking
2 piese
Yes
Separabile
Yes
Conţinut pachet
2x Dummy plugs
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0.3 Nm Cable clamp screw
0.25 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Temperatura ambiantă
-20 ... +90 °C
Diametru cablu
3 ... 7 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Thermoplastic
Culoare (carcasă/priză)
Black
Lungime
40 mm
Lăţime
69.5 mm
Înălţime
15.4 mm
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
23.8 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140092655
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found