登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Werkzeuge
3
Zubehör
4
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 037 0571
型号: 09 67 037 0571
DSUB IDC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 037 0571
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Werkzeuge
3
Zubehör
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Popis krytu
Uzavíratelné víčko
Verze
Velikost
D-Sub 4
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x
Upevnění kabelu
Kabelová příchytka
Způsob zajišťování
Pro šrouby s rýhovanou hlavou
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Podrobnosti
Šroub s rýhovanou hlavou objednávejte zvlášť.
Pro hustotu uspořádání 3 TE (15,24 mm)
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,4 Nm Zajišťovací šroub
0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota
-30 ... +100 °C
Průměr kabelu
5 ... 11 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Barva (kryt)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Délka
41,15 mm
Šířka
69,8 mm
Výška
15 mm
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
30
Hmotnost netto
37,5 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140092754
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found