配套产品
配套产品
型号: 09 04 000 9906
DIN-Power fixing brackets,right
DIN-Power fixing brackets,right

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架固定距离
用于母连接器, 底部(位置32), D型, E型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 04 000 9906
DIN-Power fixing brackets,right
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di accessorio Distanza staffe di fissaggio
  • Descrizione degli accessori
    per connettori femmina
    Fondo (pos. 32)
    Tipo D
    Tipo E
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 1,67 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140008168
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400