配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 09 02 000 9921
LÅSKLACK KÅPA VÄ. GDS
LÅSKLACK KÅPA VÄ. GDS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
C型安装托架
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 左
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 9921
LÅSKLACK KÅPA VÄ. GDS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp Fästen C
  • Tillbehörsbeskrivning
    till hankontaktdon
    till 19in racks enligt DIN EN 60297
    Individuellt fäste
    Vänster
Tekniska egenskaper
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 1,62 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140003088
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较