配套产品
配套产品
型号: 09 57 400 0003 000
LC Duplex SL Adaptor MM GOF
LC Duplex SL Adaptor MM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
适配器
插针: 2
注释
比较
型号: 09 57 400 0003 000
LC Duplex SL Adaptor MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • Elemento Adaptador
  • Descripción del contacto Multimodo
Versión
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 5 g
  • País de origen Japón
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223783
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较