登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
光学
20 10 125 8211
型号: 20 10 125 8211
LC connector multimode 3mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
光纤插针
用于多模
注释
比较
型号: 20 10 125 8211
LC connector multimode 3mm
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
插针
系列
LC
插针类型
光纤插针
插针端子介绍
用于多模
特点
用于最大 3 mm 的电缆直径
版本
制造过程
车削针
技术参数
极限温度
-40 ... +75 °C
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
2
净重
3 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85367000
GTIN
5713140133624
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®