登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Adapter
09 16 042 9919
型号: 09 16 042 9919
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
用于 Han
®
42 DD 压接插芯
额定电流: 7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 042 9919
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Type accessoire
PCB-adapter
Beschrijving van het accessoire
In het Han
®
42 DD-krimpbinnenwerk
Versie
Geslacht
Mannelijk
Vrouwelijk
Details
voor PCB's tot 2,4 mm
Compatibel met het Han
®
42 DD-binnenwerk (te verhogen tot en met 108 DD)
Compatibel met standaard en aan de achterkant te plaatsen behuizing
Technische eigenschappen
Nominale stroom
7,5 A
Nominale spanning
250 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
29,784 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140190658
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found