配套产品
配套产品
型号: 21 40 220 0332 075
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0332 075
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 제품 시리즈 圆形连接器 M12
  • 요소 电缆组装
  • 사양 预装一端
  • 커넥터 1
    M12 A编码
    公头 弯式
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 7.5 m
  • 코어 개수 3
  • 코어 구조 3x 0.34 mm²
  • 차폐형 屏蔽
  • 컨택트핀 개수 3
  • 코딩 A编码
  • 잠금 유형 PushPull
技术参数
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 제한 온도
    -50 ... +80 °C 已移动
    -30 ... +80 °C 未移动
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 插配状态
  • 케이블 직경 4.1 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 70 g
  • 원산지 罗马尼亚
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140341456
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604