公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0684
型号: 97 00 000 0684
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0684
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PVC 5.0m
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
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
连接器2
M12 PPi A-cod 3p an/- f/- for 0° mating
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Inner PushPull
连接器2
M12 A编码
母头 弯式
一体成型
Outer PushPull
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
3
芯结构
3x 0.34 mm²
接线方式
压接针
屏蔽
无屏蔽
针数
3
编码
A编码
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
4.5 mm
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604