配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0134
M12 A-cod 3-pol st /an m /m PUR 30.00m
M12 A-cod 3-pol st /an m /m PUR 30.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0134
M12 A-cod 3-pol st /an m /m PUR 30.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Cableado de sistema
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 规格 Premontado por ambos lados
  • 连接器1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • 连接器2
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • 电缆类别 Cable de cobre (redondo)
  • 电缆介绍 Sin halógenos
版本
  • 电缆长度 30 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0,34 mm²
  • 接线方式 Terminación de engaste
  • 屏蔽 No blindado
  • 编码 Codificación A
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • 电缆直径 4 mm
  • 最小弯曲半径
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretano)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
  • 加州 65 号提案物质 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 Alemania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140536203
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604