配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0150
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.20m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0150
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 1,2 m
  • Kábel erek száma 3
  • Magfelépítés 3 x 0,34 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 插配状态
  • Kábel átmérője 4 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140950818
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604