登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 40 200 0332 015
型号: 21 40 200 0332 015
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0332 015
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 1.5m
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
Тип кабеля
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
Соединитель 1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
1,5 m
Количество жил
3
Структура ядра
3x 0,34 мм²
Экранирование
Экранированный
Число контактов
3
Кодирование
А-кодирование
Тип блокировки
PushPull
Технические характеристики
Номинальное напряжение
48 V AC
60 V DC
Предельная температура
-50 ... +80 °C перемещен
-30 ... +80 °C стационарный
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
4,1 mm ± 0,2 mm
Минимальный радиус изгиба
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140341395
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found