配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0415
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 0.30m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 0.30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0415
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 0.30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series Kruhové konektory M12
  • Element Osazené kabely
  • Specification Osazený na jedné straně
  • Connector 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
Version
  • Cable length 0,3 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3× 0,34 mm²
  • Termination method Krimpování
  • Shielding Bez stínění
  • Coding A kódování
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Cable diameter 4,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (okenní šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení CE
Commercial data
  • Packaging size 4
  • Country of origin Německo
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141062206
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较