myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
Артикул: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 5 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Part List
Part list details
Tip cablu
Cablu LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Conector 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare A
Tată Drept
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Număr de miezuri
3
Structură miez
3x 0,34 mm²
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Ecranare
Neecranat
Codificare
codificare A
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
250 V
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Diametru cablu
4.5 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140521971
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Чешский)
PDF (Немецкий)
PDF (Английский)
PDF (Испанский)
PDF (Датский)
PDF (Итальянский)
PDF (Корейский)
PDF (Японский)
PDF (Французский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Турецкий)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare