配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0656
M12 A-cod 4-pol an/an m/f PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 4-pol an/an m/f  PPi PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0656
M12 A-cod 4-pol an/an m/f PPi PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri 圆形连接器 M12
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1
    M12 A编码
    公头 弯式
    一体成型
    Inner PushPull
  • Konnektör 2
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
    Outer PushPull
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
  • Kablonun açıklaması 无卤素
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0.34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi 压接针
  • Koruma 无屏蔽
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama A编码
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 插配状态
  • Kablo Çapı 4.2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较