配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0420
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.65m
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.65m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.65 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0420
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.65m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • 2. csatlakozó
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása Halogen-free
Verzió
  • Kábelhossz 0.65 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x 0.34 mm²
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Árnyékolás Unshielded
  • Kódolás A-coding
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Kábel átmérője 4.2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713141065702
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较