登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
型号: C2 13 200 0000 0005
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0005
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 A编码
母头 弯式
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
无卤素
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x 0.34 mm²
接线方式
压接针
屏蔽
无屏蔽
编码
A编码
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
4.2 mm
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140512832
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found