配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0120
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 7.50m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 7.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0120
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 7.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • 連接器2
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
  • 電纜類別 铜质电缆 (圆型)
  • 電纜介紹 无卤素
版本
  • 電纜長度 7.5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.34 mm²
  • 接線方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 編碼 A编码
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 電纜直徑 4.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140525504
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604