公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0647
型号: 97 00 000 0647
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0647
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connettore 1
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
M12 Codifica A
Femmina Diritto
Coestruso
Outer PushPull
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Halogen-free
Versione
Lunghezza del cavo
2 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x 0,34 mm²
Collegamento
Collegamento a crimpare
Schermo
Non schermato
Numero di poli
4
Codifica
Codifica A
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
250 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C spostato
-40 ... +80 °C non spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
4,2 mm
Raggio di curvatura minimo
10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
RAL 7021 (grigio scuro)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604