配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0592
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PPi PVC 5.0m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f  PPi PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0592
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PPi PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
    Inner PushPull
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle coudé
    Surmoulé
    Outer PushPull
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diamètre de câble 5.3 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较