配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0006
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 5.00m
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 5.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0006
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Patch cord
  • 系列 Connettore circolari M12
  • 原件 Cavi pre-assemblati
  • 规格 Pre-assemblato su un solo lato
  • 连接器1
    M12 Codifica A
    Femmina Angolato
    Coestruso
  • 电缆类别 Cavo in rame (tondo)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0,34 mm²
  • 接线方式 Collegamento a crimpare
  • 屏蔽 Non schermato
  • 编码 Codifica A
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • 电缆直径 5,3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040 (grigio finestra)
  • RoHS Conforme
  • ELV 状态 Conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Non incluso
  • 加州 65 号提案物质 Non incluso
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140512849
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604