登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
型号: C2 13 200 0000 0394
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 2.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0394
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 5P Female Straight
Identifikation
Kategori
系统布线
Serier
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specifikation
预装一端
Konnektor 1
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Kabeltype
铜质电缆 (圆型)
Beskrivelse af kablet
无卤素
Version
Kabellængde
2 m
Antal ledninger
5
Ledningsstruktur
5x 0.34 mm²
Termineringsmetode
压接针
Afskærmning
无屏蔽
Kodning
A编码
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
60 V
Begrænsende temperatur
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
4.5 mm
Mindste bøjningsradius
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (聚氨酯)
Farve (kabel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Oprindelsesland
德国
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713141038669
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855