Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
2
Cikkszám: 21 36 750 0568 020
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 2m
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 2m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 36 750 0568 020
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 2m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
2
Termékleírás
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0,34 mm²
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás