登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 40 200 0552 100
型号: 21 40 200 0552 100
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0552 100
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
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
Type of cable
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
1. csatlakozó
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
10 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x 0,34 mm²
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
5
Kodning
A-kodning
Låsningstyp
PushPull
Tekniska egenskaper
Märkspänning
48 V AC
60 V DC
Begränsande temperatur
-50 ... +80 °C flyttad
-30 ... +80 °C orörd
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
4,7 mm ± 0,2 mm
Minsta böjradie
5x kabeldiameter (enkel böjning)
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
410 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140491663
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found