登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
型号: C2 13 200 0000 0241
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0241
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
M12 A-cod 5P Female Straight
Connector 2
M12 A-cod 5P Male Straight
M12 A-cod 5P Female Straight
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Rak
Övergjuten
Kontaktdon 2
M12 A-kodning
Hona Rak
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Halogenfri
Version
Kabellängd
1,5 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x 0,34 mm²
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Skärmning
Oskärmad
Kodning
A-kodning
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C flyttad
-40 ... +80 °C orörd
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
4,5 mm
Minsta böjradie
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
5x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
RAL 7021 (svartgrå)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
UL / CSA
UL i förberedelse
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140949904
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found