配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0142
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PVC 2.50m
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PVC 2.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0142
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PVC 2.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Connector 2
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
Version
  • Cable length 2,5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5 x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Shielding Nem árnyékolt
  • Coding A-kódolás
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Cable diameter 5,3 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (ablakszürke)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140536395
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604