Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
型号: C2 13 200 0000 0211
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 10.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0211
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 5P Female Straight
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Çoklu kalıplanmış
Konnektör 2
M12 A-Kodlu
Dişi Düz
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Halojensiz
Sürüm
Kablo uzunluğu
10 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 0,34 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
4,5 mm
Minimum bükülme yarıçapı
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
RAL 7021 (siyah gri)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
UL / CSA
UL hazırlık aşamasında
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140950207
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found