Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    连接器1
    连接器2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 60 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 4.5 mm
  • 最小曲げ半径
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140949416
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare