配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 750 0838 100
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 10m
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 750 0838 100
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x 0.25 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 A编码
技术参数
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 616 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140239128
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604