配套产品
配套产品
系统电缆
1
型号: 97 00 000 1981
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 10.0m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 10.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1981
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x 0.25 mm²
  • Método de terminação 压接针
  • Blindagem 无屏蔽
  • Número de Pólos 8
  • Codificação A编码
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Limitação de temperatura
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diâmetro do cabo 6.2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (聚氨酯)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 466 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较