Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
系统电缆
1
Cikkszám: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 7.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék kérésre elérhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
系统电缆
1
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
  • 电缆类别 Медный кабель (круглый)
版本
  • 电缆长度 7,5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x 0,25 мм²
  • 接线方式 Подключение обжимом
  • 屏蔽 Неэкранированный
  • 针数 8
  • 编码 А-кодирование
技术参数
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 30 V
  • 极限温度
    -10 ... +80 °C перемещен
    -25 ... +80 °C стационарный
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • 电缆直径 6,2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
材料特性
  • 材料(电缆) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • ELV 状态 совместим
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Не содержится
  • 加州 65 号提案物质 Да
  • 加州 65 号提案物质 Свинец
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 355 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás