配套产品
配套产品
系统电缆
3
型号: 97 00 000 2029
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 0.5m
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2029
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • Conector 2
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
Versión
  • Longitud de cable 0.5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0.25 mm²
  • Método de terminación 压接针
  • Blindaje 无屏蔽
  • Número de contactos 8
  • Codificación A编码
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Temperatura de limitación
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diámetro de cable 6.2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 55 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较