登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
5
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Alimentare și semnal
...
Conectori circulari Cablaje de sistem
M8
21 34 818 4489 100
型号: 21 34 818 4489 100
M12 A-coded Cable Assembly,10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 818 4489 100
M12 A-coded Cable Assembly,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
4x0,25mm² PUR
Conector 1
M8 A 4pole female straight overmolded
Conector 2
M12 A4 straight male unshld
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Conectori circulari M8
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 codificare A
Tată Drept
Conector 2
M8
Mamă Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 0,25 mm²
Codificare
codificare A
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
271 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140265424
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found