登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 01 010 0026
型号: 21 01 010 0026
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0026
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
附件
Серия
圆形连接器 M12
Название
Slim Design
Тип аксессуара
压接法兰组合
Версия
Подробные данные
浩亭为客户的电缆提供测试服务并定义最佳压接法兰及套管组合。
Технические характеристики
Температура окружающей среды
-40 ... +85 °C
Свойства материала
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
6.5 g
Страна изготовления
罗马尼亚
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140236172
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found