登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
187
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
21 03 311 6502
型号: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
187
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
コネクタ 1
メス
5ピン
Aコード
コネクタ 2
メス
5ピン
Aコード
アクセサリータイプ
Y分岐
バージョン
ジェンダー
オス
メス
シールド
シールドなし
コンタクト数
5
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
60 V
使用温度範囲
-30 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67 嵌合状態
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
材質 (フード/ハウジング)
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
25 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140236615
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found