配套产品
配套产品
Combinables
75
型号: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
75
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 커넥터 1 암형
  • 커넥터 2 암형
  • 커넥터 3 수형
  • 액세서리 유형 T 스플리터
버전
  • 젠더
    수형
    암형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 데이터 접점 4
  • 전원 접점 개수 4
  • 코딩 Y-코딩
기술적 특성
  • 정격 전압 ‌ 30 V DC
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 정격 전류 0.5 A
  • 정격 전류 (전력) 4 A
  • 전송 특성 Cat. 5
  • 제한 온도 -25 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP54
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140236714
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400