配套产品
配套产品
型号: 21 03 030 1300
M12-Abschlusswiderstand Stift, B-kod.
M12-Abschlusswiderstand Stift, B-kod.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
终端电阻
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 030 1300
M12-Abschlusswiderstand Stift, B-kod.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Type accessoire Afsluitweerstand
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Codering B-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 10 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85332100
  • GTIN 5713140137196
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400