登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
39
Accessories
2
System Cables
89
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
M12
21 03 317 6410
型号: 21 03 317 6410
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
100 cm
注释
比较
型号: 21 03 317 6410
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
39
Accessories
2
System Cables
89
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
Circular connectors M12
Elem
Panel feed through
Specifikáció
With conductors
for front mounting
Verzió
Fajta
Female
Árnyékolás
Unshielded
Érintkezők száma
4
Kódolás
A-coding
Rögzítés típusa
Screw locking
Részletek
Without lock nut
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.25 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 24
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
250 V
Névleges impulzus feszültség
1.5 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
2 Nm Lock nut
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +80 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 mated condition
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Vezető hossza
100 cm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Anyag (érintkezők)
Brass
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
35.5 g
Származási ország
Czechia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140227477
eCl@ss
27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors