配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
2
시스템 케이블
16
장치 측면 / 패널 관통형
50
型号: 21 03 317 6810
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌100 cm
注释
比较
型号: 21 03 317 6810
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Accessories
2
시스템 케이블
16
장치 측면 / 패널 관통형
50
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 패널 관통형
  • 사양
    도체 적용
    전면 장착 지원
버전
  • 젠더 암형
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 상세설명 락 너트(lock nut) 미포함
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.25 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 24
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 30 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 2 Nm 잠금너트
  • 제한 온도 -30 ... +80 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 도체 길이 ‌ 100 cm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 황동
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.1 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140227491
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较