公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 848 5C78 075
型号: 21 34 848 5C78 075
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5C78 075
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 7,5m
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
12x0,14mm² PUR trailling torsion black
连接器1
M12 A12 straight male unshld
连接器2
M12 A12 straight female unshld
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 A编码
公头 直式
连接器2
M12 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
7,5 m
芯数
12
芯结构
12x 0,14 мм²
编码
А-кодирование
材料特性
材料(电缆)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
颜色(电缆)
Черный
RoHS
условно совместим
RoHS 豁免
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
ELV 状态
условно совместим
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Не содержится
REACH 附件 XIV 物质
Не содержится
REACH SVHC 物质
Да
REACH SVHC 物质
Свинец
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Да
加州 65 号提案物质
Свинец
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
356 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140142664
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found