登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 34 888 9486 130
型号: 21 34 888 9486 130
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 21 34 888 9486 130
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
(2xAWG22/1) PVC violett
Conector 1
M12 B 4pole male straight overmolded
Conector 2
M12 B 4pole female straight overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación B
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación B
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
13 m
Número de núcleos
2
Estructura de núcleo
2x AWG 22
Codificación
Codificación B
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Violeta
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1.072 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140265851
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found