配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 21 34 888 9486 230
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 23,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 23,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 23 m
注释
比较
型号: 21 34 888 9486 230
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 23,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare B
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare B
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 23 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 2x AWG 22
  • Codificare codificare B
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Violet
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.879 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140265882
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600