配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
2
型号: 21 34 888 9486 450
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 45,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 45,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 21 34 888 9486 450
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 45,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 B-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 B-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 45 m
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 2x AWG 22
  • Kodierung B-Kodierung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel violett
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 3.583 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140265936
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600