Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
Osa number: 21 34 888 9486 050
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Osa number: 21 34 888 9486 050
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
2
toote detailid
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 B编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 B编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 2x AWG 22
  • 编码 B编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 紫罗兰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 440 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140144378
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare