14
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
21 36 929 3477 030
型号: 21 36 929 3477 030
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 36 929 3477 030
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 D kodlaması
Erkek Düz
Konnektör 2
M12 D kodlaması
Dişi Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
3 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Kodlama
D kodlaması
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Yeşil
Özellikler ve onaylar
Özellikler
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140549142
eCl@ss
27.060.390,00