配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
7
型号: 21 36 929 2477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
7
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 3.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140548619
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较