配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
10
型号: 09 48 800 0011 085
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 8.5 m
注释
比较
型号: 09 48 800 0011 085
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel voor spoorwegtoepassingen
Versie
  • Kabellengte 8,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +85 °C niet-verplaatst
    -25 ... +70 °C verplaatst
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    6x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
  • Impedantie ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Elastomeer
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 589,5 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140239982
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600