配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
10
型号: 09 48 800 0011 090
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 48 800 0011 090
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 D-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung bahntauglich
Ausführung
  • Kabellänge 9 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +85 °C unbewegt
    -25 ... +70 °C bewegt
  • Kabeldurchmesser 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Impedanz ‌100 Ω ±5 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Elastomer
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 45545-2
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 610 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140239999
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600