登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
10
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
09 48 228 0011 050
型号: 09 48 228 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Steckverbinder 1
M12 D-code male straigt overmolded
Steckverbinder 2
M12 D-code male angled overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 D-Kodierung
Stift gerade
umspritzt
Steckverbinder 2
M12 D-Kodierung
Stift gewinkelt
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kodierung
D-Kodierung
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C unbewegt
-25 ... +70 °C bewegt
Kabeldurchmesser
6,6 mm ± 0,2 mm
Minimaler Biegeradius
6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Impedanz
100 Ω ±5 %
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
Elastomer
Farbe Kabel
schwarz
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
EN 45545-2
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140266377
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found